发布您的产品
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater

    Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater

    Nyle Water Heating Systems Velo (e180) is a monobloc, cold climate, air source heat pump for commercial domestic hot water heating. It fits through 36" doors and standard freight elevators. Velo is fully ductable, and can provide single-pass storage and performance benefits while handling return-to-primary recirculation loops without a swing tank. This means better CHPWH total system performance, efficiency, and installation ease!

    规格
    • Standard Features

      • NSF-61 Lead Free certified (Pending)
      • One unit for single-pass w/swing, multi-pass, or singlepass return to primary system configurations
      • Zero side clearance required
      • Easy transport by pallet jack or top mounted lift points
      • Active defrost and two stages of onboard freeze protection
      • Dual power feed for easy generator backup of freeze protection functions
      • Fully Ductable on intake and discharge sides
      • Quiet operation
      • Low GWP Refrigerant for SNAP Compliance
      • Integral Circulator, variable speed compressor, and ECM Fans
      • Over 55% domestic content available with optional BABA construction
      • 160° F - maximum service water temperature
      • Industry leading factory support and order lead times
    技术规格
    • 唯一参考velo-air-source-heat-pump-water-heater
    • 产品系列Domestic Hot Water Heating
    • 产品组Air Source Heat Pumps
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-06-08
    • 版本号1
    • 高度 (inch)76.13
    • 宽度 (inch)33.13
    • 深度 (inch)82.25
    相关
    • 主材料钢
    • 次要材料铜
    • 净重 (Lbs)1975
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 热水器

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥