发布您的产品
Oatey Square Ice Maker Boxes
Oatey

Oatey Square Ice Maker Boxes

Oatey® Square Ice Maker Boxes can be used in commercial or residential applications that require supply valves recessed into the wall.
技术规格
  • 唯一参考square-imob
  • 产品系列Supply Boxes
  • 产品组合Outlet Boxes
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-07-17
  • 版本号1
  • 高度 (inch)6
  • 宽度 (inch)6
  • 深度 (inch)3.12
分类
  • BIMobject 类别管道 - 管道设备