发布您的产品
Electra III - Electra III
Electra III - Electra III
    OLI

    Electra III - Electra III

    High-tech inside and out. Electronic control plate with infrared sensor and mechanical atuation
    规格
    • control plate for concealed cisterns
    技术规格
    • 唯一参考079206
    • 产品系列In-Wall Flush Cisterns
    • 产品组合Control Plate
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-29
    • 版本号1
    • 高度 (mm)163
    • 宽度 (mm)243
    • 深度 (mm)14
    相关
    • 主材料铝
    • 设计国家/地区葡萄牙
    • 制造国家/地区葡萄牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 说明WC cistern fittings
    • OmniClass 编号23-31 19 19
    • OmniClass 标题Water Closets 

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美