发布您的产品
OLI 120 Plus - Simflex - HYDROBOOST
OLI 120 Plus - Simflex - HYDROBOOST
OLI 120 Plus - Simflex - HYDROBOOST
OLI 120 Plus - Simflex - HYDROBOOST
    OLI

    OLI 120 Plus - Simflex - HYDROBOOST

    Easy and quick installation. Easy maintenance. Delayed opening Inlet Valve. Compatible with all wall-hung WC pans. Built-in wall installation.
    规格
    • The Simflex installation system is composed of a galvanised sheet metal frame, to be used in masonry walls for the rapid and safe installation of wall-hung sanitary appliances
    技术规格
    • 唯一参考099947
    • 产品系列In-Wall Flush Cisterns
    • 产品组Cistern
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-29
    • 版本号1
    • 高度 (mm)770
    • 宽度 (mm)420
    • 深度 (mm)128
    相关
    • 主材料聚丙烯
    • 次要材料铸铁
    • 设计国家/地区葡萄牙
    • 制造国家/地区葡萄牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC 代码3018
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 说明WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing Fixtures
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美