发布您的产品
OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 87° STAINLESS STEEL SINGLE W.
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 87° STAINLESS STEEL SINGLE W.

Elbow 87° stainless steel single wall, CE certified product in according with EN 1856, to be used in combinetion with flex adapter to connect PPs flexible to rigid pipe DP/SP inox
规格
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
技术规格
  • 唯一参考OL01604-pipe-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-elbow-87-90-93-Stainless-steel
  • 产品系列OLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • 产品组ELBOW 87° STANILESS STEEL SINGLE W
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-07-02
  • 版本号1
相关
  • 主材料聚丙烯
  • 次要材料不锈钢
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 烟囱
  • IFC 分类管件
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_52_63
  • Uniclass 2015 说明Pipes and fittings
  • OmniClass 编号23-27 43 00
  • OmniClass 标题Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II 代码C1030
  • CSI UniFormat II 标题Fittings

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美