发布您的产品
OLIFLEX PPs Single Wall - STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION

Stainless steel terminal with protection, CE certified product in according with EN 1856, to be used in combinetion with flex adapter to connect PPs flexible to rigid pipe DP/SP inox
规格
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
技术规格
  • 唯一参考OL16086-pipe-fitting-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-Stainless-steel-protection
  • 产品系列OLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • 产品组STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-07-02
  • 版本号1
相关
  • 主材料聚丙烯
  • 次要材料不锈钢
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 烟囱
  • IFC 分类管件
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_52_63
  • Uniclass 2015 说明Pipes and fittings
  • OmniClass 编号23-27 43 00
  • OmniClass 标题Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II 代码C1030
  • CSI UniFormat II 标题Fittings

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美