使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

Onduline Underroofing Sheet DRS BT- SC 220

唯一参考号: DRS-BT_SC-220
品牌: Onduline
产品系列: Onduline Bajo Teja DRS
产品组: Placas sueltas
宽度 (毫米): 970
高度 (毫米): 2000
深度 (毫米): 2.6
发布日期: 2017-12-25
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (2)
Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.

Onduline® Underroofing sheet DRS BT-200 is suitable for roofs with:
  • Curved roof tiles (Spanish) with widths over 22cm.


材料(主): Cellulose
材料(次): Asphalt
设计于: Spain
制造于: Spain
净重 (千克): 5.6

BIMobject类别: 建筑 - 屋顶
IFC分类: Roof
UNSPSC名称: Roofing materials
UNSPSC代码: 301515
Uniclass 1.4 代码: L52
Uniclass 1.4 描述: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 代码: EE-20-10
Uniclass 2.0 描述: Roofs
NBS Reference 代码: 20-10
NBS Reference 描述: Roofs
这个产品提供于:
Europe
  • Italy

BIMobject®