唯一参考号: | Skyline-Floor-Lamp |
---|---|
品牌: | Örsjö Belysning |
产品系列: | Skyline |
产品组: | Floor lamp |
发布日期: | 2019-02-18 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | http://www.orsjo.com/product/skyline-floor/?lang=en |
---|---|
安装说明: | |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | |
技术描述: | http://www.orsjo.com/wp-content/uploads/2015/05/skyline_floor_en.pdf |
教学视频: | |
GTIN代码: |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/orsjo/product/skyline-floor-lamp
材料(主): | Metal |
---|---|
材料(次): | |
设计于: | Sweden |
制造于: | Sweden |
BIMobject类别: | 照明 - 地板已安装 |
---|---|
IFC分类: | Lamp |
UNSPSC名称: | Lamps and lightbulbs |
UNSPSC代码: | 391016 |
Uniclass 1.4 代码: | L7474 |
Uniclass 1.4 描述: | Lamps |
Uniclass 2.0 代码: | PR-49 |
Uniclass 2.0 描述: | Luminaires And Lamps |
Uniclass 2015 代码: | Pr_70_70_46 |
Uniclass 2015 描述: | Lamps |
NBS Reference 代码: | 49 |
NBS Reference 描述: | Luminaires And Lamps |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 43 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Lamps |
OmniClass编号: | 23-35 45 15 |
OmniClass标题: | Lamps |
CSI UniFormat II Code: | D50 |
CSI UniFormat II Title: | ELECTRICAL |
BIMobject®