发布您的产品
Novaluna S LED
OSRAM

Novaluna S LED

Novaluna® S LED single luminaire for suspended mounting | with ELDACON®, indirect/direct distribution, CAT2(L≤ 1500cd/m²) | with ECG DALI | housing of aluminium profile, brushed and anodised.
技术规格
  • 唯一参考5MC254DL3HS2
  • 产品系列Indoor LED Luminaires
  • 产品组合Pendant Luminaires
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2014-05-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)33
  • 宽度 (mm)1199
  • 深度 (mm)365
相关
  • 主材料铝
  • 次要材料铝
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
分类
  • BIMobject 类别照明 - 垂饰
  • IFC 分类灯
  • UNSPSC 名称Lamps and lightbulbs
  • UNSPSC 代码391016