发布您的产品
Quadrature 2 LED
OSRAM

Quadrature 2 LED

Quadrature® 2 ultra-flat single luminaire for suspended mounting | with ELDACON®, direct/indirect distribution, CAT2(L≤ 1000cd/m²) | with ECG | visible frame of anodised extruded aluminium, brushed vertical sides, highly specular underside; upper housing part of sheet steel, metallic grey (RAL 9006)
技术规格
  • 唯一参考5MQ218DL3P
  • 产品系列Indoor LED Luminaires
  • 产品组Pendant Luminaires
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2014-05-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)50
  • 宽度 (mm)363
  • 深度 (mm)1246
相关
  • 主材料
  • 次要材料
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)10.3
分类
  • BIMobject 类别照明 - 已安装吊顶
  • IFC 分类
  • UNSPSC 名称Lamps and lightbulbs
  • UNSPSC 代码391016