The AG-36-ADA is a heavy-duty full height high security ADA gate with a 36” passage. The function of the AG-36-ADA is to provide controlled access as well as egress and an ADA compliant passage when entering or exiting a facility where pedestrian traffic is present. It is designed to be used in conjunction with Outlaw Turnstiles and has provisions to bolt directly to them. It is manufactured with American Pride right here in the USA.
Options:
– 36” or 48” passage (custom upon request)
– steel with powder coating or galvanized – powder coating over galvanized – and stainless steel
– #9 mesh to resist tampering or vertical welded tubes for filler inside gate, glass with glass clamps is an optional filler for stainless ADA gate
Configurations:
-Pull/Rim Exit
-Pull/Strike/Rim Exit
-Handle/Maglock/Sensebar
-Electric Rim Exit
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣文森特和格林纳丁斯 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
荷属加勒比区 |
荷属圣马丁 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |