发布您的产品
Non-Insulated Wind Load Sectional Door - 427
Non-Insulated Wind Load Sectional Door - 427

    Non-Insulated Wind Load Sectional Door - 427

    Model 427 is and non-insulated door featuring Miami-Dade certifications for static pressures and impact. Constructed of 24-gauge steel and designed with 4” horizontal struts to enhance door strength and performance.

    BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.

    规格
    • Standard Features

      Standard max width: 14'2" (4318 mm)

      Standard max height: 24'1" (7341 mm) ​

      Warranty: 1 year limited

      Nominal thickness: 2" (51 mm)

      Exterior steel: 24-gauge galvanized steel

      Exterior surface: ribbed

      Interior color: white

      Struts: 4" horizontal strut (doors over 10'2" wide)

      Standard springs: 10,000 cycle

      Standard track: 2" (51 mm)

      Weather stripping: flexible PVC bottom with retainer

      Joint profile: tongue-and-groove

      Wind load: certified to meet Miami-Dade wind load requirements

      Door Options

      • Chain hoist operation​
      • Motor operation
      • High Cycle Springs - 25k, 50k, 100k
      • 3” track option
      • Solid shafts
      • Perimeter weather seal
      • Broken cable devices
      • Safety edges
      • Safety photo eyes
      • Impact glazing 12” x 10”
      • Security locks
      • Exhaust ports​
    技术规格
    • 唯一参考non-insulated-wind-load-sectional-doors-427
    • 产品系列Commercial Doors
    • 产品组Wind Load
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-12-16
    • 版本号1
    相关
    • 主材料钢
    • 设计国家/地区美国
    • 制造国家/地区美国
    分类
    • BIMobject 类别门 - 工业门
    • IFC 分类门
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Sectional Doors
    • OmniClass 编号23-17 11 13 25 13
    • OmniClass 标题Sectional Overhead Metal Doors

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥