发布您的产品
Thermacore® Wind Load Sectional Doors - 525

Thermacore® Wind Load Sectional Doors - 525

Built for strength and aesthetic appeal, the Thermacore® Wind Load Sectional Door Model 525 is designed to meet local building codes for wind speed and tolerate high design pressures. Constructed of steel and polyurethane insulation, this insulated wind load sectional door features enhanced thermal performance values with an R-value of 16.22.​​

BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.

规格
  • Standard Features

    Standard max width: 22'2"

    Standard max height: 20'1"

    R-value: 16.12

    U-value: .0616

    Thermal break: yes

    Air infiltration: 0.07 cfm/ft2 at 15mph

    Panel thickness: 1 7/8”

    Exterior steel: 0.015" (0.35mm)

    Exterior surface: Embossed wood grain finish or microgroove textured

    Standard springs: 10,000 cycle

    Sound Transmission: Class 20

    Wind load: Minimum standard

    Warranty: 10 years against cracking, splitting or deterioration due to rust-through. 10 years delamination. ​

    Door Options

    • Jamb Seal ​
    • 3" Track​
    • High Cycle Springs - 25k, 50k, 100k
    • Factory Glazed Windows
技术规格
  • 唯一参考thermocore-wind-load-sectional-doors-525
  • 产品系列Commercial Doors
  • 产品组Wind Load
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-12-16
  • 版本号1
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料聚氨酯
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别门 - 工业门
  • IFC 分类门
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Sectional Doors
  • OmniClass 编号23-17 11 13 25 13
  • OmniClass 标题Sectional Overhead Metal Doors

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥