发布您的产品
COX 2 Thermostatic shower column
COX 2 Thermostatic shower column
    Paini

    COX 2 Thermostatic shower column

    4.3 星(最高 5 星)4.3(12 评价)
    COX 2 Thermostatic shower column Thermostatic mixer 38° safety button Integrated diverter Adjustable shower holder
    规格
    • 38° safety button Integrated diverter Brass tube Adjustable shower holder Adjustable shower head PVC Starflex with double swivel nut, length 175 cm
    技术规格
    • 唯一参考78CR689THAE27P1_COX-2-Thermostatic-shower-column
    • 产品系列COX2
    • 产品组Shower column
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2016-10-05
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1200
    • 宽度 (mm)253
    • 深度 (mm)534
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料ABS
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)5.2
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815