发布您的产品
ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout
ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout
    Paini

    ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout

    4.3 星(最高 5 星)4.3(21 评价)
    Single-lever kitchen mixer Chrome finish Single-hole installation Flow regulator Swivel spring spout Magnetic handshower
    规格
    • Brass body Zink handle 2-jet magnetic handshower Flexible hoses length 37 cm 35mm cartridge (water saving option available)
    技术规格
    • 唯一参考92_555-ARENA-single-lever-kitchen-mixer-with-spring-swivel-spout
    • 产品系列Arena
    • 产品组Kitchen
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2016-09-21
    • 版本号1
    • 高度 (mm)465
    • 宽度 (mm)50
    • 深度 (mm)253
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料锌
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)2.5
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 水龙头和搅拌机
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區