发布您的产品
Hinter Elite Modern Expanded Metal
PalmShield

Hinter Elite Modern Expanded Metal

Downloadable Files Please select an option to view its resources. Elite Apex04 Panel Infill (pdf) Elite Apex04 Panel Infill (dwg) Elite Ground Screen Framework (zip) Elite Ground Screen Specifications (doc) Specifications Visual Open %: 55% Mechanical Open %: 74% Long Way Diamond: 5.33" Short Way Diamond: 0.52" Weight: 0.81lbs/sf Max Size (Portrait): 120" SWD x 48" LWD Material Thickness: 0.125"
规格
  • Infill Style: Chooseanoption Apex01, Apex03, Apex04, Apex05, Bellesa, Cativar, DeModa, Garcia, Hinter, Luxos, Modig, Siro, Clear - Fence - Screen - Screening - Screenwall - Enclosure - Dumpster - Mechanical Equipment Enclosure -

技术规格
  • 唯一参考hinter-elite-modern-expanded-metal
  • 产品系列Ground Screen Infills
  • 产品组Modern Expanded Metal
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-04-22
  • 版本号1
相关
  • 主材料铝
  • 次要材料铝
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别景观 - 围墙
  • Uniclass 2015 代码Pr_30_59_48
  • Uniclass 2015 说明Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 代码07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Metal Wall Panels
  • OmniClass 编号23-15 13 19 11
  • OmniClass 标题Metal Wall Panels

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥