PROTECT YOUR HOME TODAY
As laundry rooms move to morecentralized location in the home, longer and morecomplicated dryer duct runs are needed. Long andcomplex duct runs create a rise in static pressureresulting in a built of lint that can lead to a housefire.
Four mounting clamps and two cleanouts come with the product for ease of installation. An integrated thermal fuse is built into the all DEDPVs as a safety device and will de-energize the fan in the event of abnormal exhaust temperatures.
PRODUCT DETAILS
The VTX-DEDPV is a UL705 rated exhaust fan that includes an integrated pressure sensor, and a wall-mounted indicator panel with 50ft of cable. In the event of a problem, the LED panel will inform the homeowner of the nature of the problem.
KEY FEATURES
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
聖文森與格瑞那丁 |
英属维尔京群岛 |
荷属圣马丁 |
荷蘭加勒比區 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |