Panasonic - Swidget Smart Devices
The Swidget product line has been developed to support the easy integration of Home Automation and Smart Home markets with unique and flexible solutions. Adding a Swidget Insert turns the wired device into a powerful and flexible Smart Home device. The interchangeability of the Swidget Inserts ensure that the system can work with any existing or future Smart Home wireless system.
20/40/60 Control Switch
The 20/40/60 Control Switch has the ability to allow interchangeable Swidget Inserts to be installed, removed or replaced - making Swidget the optimal for building renovations and new construction. The Swidget 20/40/60 Control Switch uses a simple 4-wire interface, making installation simple for any single pole or dry contact application.
PRODUCT DETAILS
125VAC 5A modular Smart Home enabled timer switch
KEY FEATURES
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣文森特和格林纳丁斯 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
荷属加勒比区 |
荷属圣马丁 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |