发布您的产品
WhisperCeiling® DC Fan with Light, Smartflow®, 50-80-110 CFM

WhisperCeiling® DC Fan with Light, Smartflow®, 50-80-110 CFM

WhisperCeiling® DC Precision Spot Ventilation Fan/ Light with built-in Pick-A-Flow® speed selector switch allows you to select your required airflow (50-80-110CFM). Features an ECM Motor with SmartFlow™ technology and a Flex-Z Fast® installation bracket. This fan is ideal for bathroom ventilation. It can be used to comply with the latest codes and standards.

规格
  • Key Features

    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
    • Pick-A-Flow® Speed Selector – one fan, you choose the CFM (110-130-150)
    • Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
    • Lighted models incorporate one long-life, 10W dimmable LED chip panel with less than 1W LED night light for warm, energy efficient illumination
    • Elegant grille design compliments the aesthetics of any bathroom
技术规格
  • 唯一参考whisperceiling-dc-fan-with-light-smartflow-5080110-cfm
  • 产品系列Ventilation
  • 产品组Fans
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-11-21
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 机械通气
  • ETIM 代码EC000532
  • ETIM 名称Fan
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_67_29
  • Uniclass 2015 说明Fans
  • CSI MasterFormat 2014 代码11 30 34
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Ceiling Fans
  • OmniClass 编号23-33 31 19
  • OmniClass 标题Fans

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥