WhisperFit® DC Fan / Dimmable LED Light & Nightlight is an ideal retrofit solution. Built-in energy-efficient ECM (DC) motor with Pick-A-Flow® airflow selector allows you to select required airflow (50, 80 or 110 CFM). Single-hinged Flex-Z Fast® bracket, pre-installed alignment guides, and temporary clip allow for flexible, fast and easy installation. This fan is perfect for bathroom ventilation. It can be used to comply with the latest codes and standards.
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
聖文森與格瑞那丁 |
英属维尔京群岛 |
荷属圣马丁 |
荷蘭加勒比區 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |