发布您的产品
FiberRunner® Trumpet End Cap - FRTR12X4YL
Panduit

FiberRunner® Trumpet End Cap - FRTR12X4YL

Used to limit the bend radius of the cable to 2 (50.8mm) when exiting from the 12x4 channel or a 12x4 horizontal tee, Yellow.

    规格
    • Specifications
      System Dimensions - 12x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - (1 pc.) FRBC12X4YL
      Fitting Type - Trumpet
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Spillouts
      Part Features - N/A
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    技术规格
    • 唯一参考fiberrunner-trumpet-end-cap-FRTR12X4YL
    • 产品系列Electrical
    • 产品组Cable Trays and Horizontal Racks
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2011-02-07
    • 版本号1
    相关
    • 主材料ABS
    • 设计国家/地区美国
    • 制造国家/地区美国
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 配电
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 说明Cable trays
    • CSI MasterFormat 2014 代码27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 标题Cable Trays for Communications Systems
    • OmniClass 编号23-37 11 13
    • OmniClass 标题Communication Cable Trays
    • CSI UniFormat II 代码D50
    • CSI UniFormat II 标题ELECTRICAL
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區