发布您的产品
S MiWo corner sandwich panel
S MiWo corner sandwich panel
S MiWo corner sandwich panel
S MiWo corner sandwich panel
    ARPANEL

    S MiWo corner sandwich panel

    Prefabricated corner sandwich panels with mineral wool core (so-called corners) create aesthetically pleasing and original edges of the building cladding. The key advantage of the corners, outside the aesthetics, is the installation without the need for corner flashings, to make the finishing of facade systems extremely effective and unique.

    规格
    • Panel type ARPANEL S MiWo ARPANEL S MiWo ARPANEL S MiWo
      Thickness [mm]

      80 100

      120 150

      160 180 200
      Dimension A+B [mm] min. 800/ max. 3000 min. 800/ max. 2500 min. 800/ max. 2000
      Dimension A or B [mm] min. 400 min. 400 min. 400


    技术规格
    • 唯一参考s-miwo-corner-sandwich-panel
    • 产品系列Sandwich panels
    • 产品组合Corner sandwich panels
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2023-08-04
    • 版本号1
    相关
    • 主材料矿物棉
    • 次要材料钢
    • 设计国家/地区波兰
    • 制造国家/地区波兰
    分类
    • BIMobject 类别墙壁 - 夹心板
    • IFC 分类墙壁
    • ETIM 代码EC011925
    • ETIM 名称Sandwich panel
    • Uniclass 2015 代码Ss_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 说明Structural insulated panel systems
    • OmniClass 编号23-15 13 19
    • OmniClass 标题Wall Panels

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    保加利亚
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞浦路斯
    奥地利
    希腊
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    马耳他