发布您的产品
Chamberlin Door

Chamberlin Door

Our Chamberlin Door is designed with a focus on energy efficiency and sustainability. Using the same proven frame profile as our nationally acclaimed Signature Series Aluminum door, but enhanced with advanced foam insulation, the Chamberlin offers exceptional thermal efficiency. It stands out with some of the best ratings among dual-pane aluminum sliding doors.

This level of performance allows the Chamberlin Door to meet and even exceed the building energy efficiency standards set forth by California's Title 24. This makes it an ideal choice for homeowners looking to improve energy savings while adhering to stringent building regulations.

规格
  • Max System Width | Unlimited

    Max System Height | 10 ft

    Max Panel Width | 40 in

    Swing Door One End | Yes

    Swing Door Both (Butterfly) | Yes

    U-Factor | 0.29

    Wood U-Factor | 0.27

    SHGC | 0.17 - 0.18

    Florida Building Code Approval | FL42298.1


技术规格
  • 唯一参考chamberlin-door
  • 产品系列Folding Doors
  • 产品组Aluminum
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-07-03
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别门 - 折叠门
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 35 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Folding Doors
  • OmniClass 编号23-17 11 00
  • OmniClass 标题Doors

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥