发布您的产品
Inrun-Rec-Double
Paragon

Inrun-Rec-Double

3.3 星(最高 5 星)3.3(17 评价)

 INTUITIVE IC double face shelving benches

技术规格
  • 唯一参考Inrunrecdouble
  • 产品系列Classroom furniture
  • 产品组Benches
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2014-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)63.2
  • 宽度 (mm)930.67
  • 深度 (mm)523.97
相关
  • 主材料金属
  • 次要材料塑料
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_07
  • Uniclass 2015 说明Benches
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Benches
  • OmniClass 编号23-21 27 17
  • OmniClass 标题Child Benches