发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
paver/products/40a3eec7-2cc3-487b-b2c3-0ad4c9f482d9
主页
类别
建筑材料
铺筑材料和石头
Praga
在以下地区不可用: 美国
Paver
关注
Praga
Praga is an innovative self-locking block that can be used alone to pave pedestrian areas of high architectural value
下载
规格
规格
Dimensions: 6.0 x 6.0 cm Thickness: 6 cm Weight: 136 kg / sqm
技术规格
技术规格
唯一参考
Praga
产品系列
Self-locking flooring
产品组合
Design series
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-05-31
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.paver.it/pavimentazioni-autobloccanti/serie-anticati/praga
技术说明
http://www.paver.it/pavimentazioni-autobloccanti/serie-anticati/praga
相关
相关
主材料
混凝土
设计国家/地区
意大利
制造国家/地区
意大利
分类
分类
BIMobject 类别
建筑材料 - 铺筑材料和石头
IFC 分类
Floor
UNSPSC 名称
Flooring
UNSPSC 代码
301617
Uniclass 2015 代码
EF_30_20
Uniclass 2015 说明
Floors
CSI MasterFormat 2014 代码
09 60 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Flooring
OmniClass 编号
23-15 17 13 17
OmniClass 标题
Masonry Flooring
CSI UniFormat II 代码
B1010
CSI UniFormat II 标题
Floor Construction
发售地区
欧洲
意大利
类似产品
Tile Tech Pavers
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
4.4
(
9
)
下载
DITON
ROAD CURB
下载
Odorizzi Soluzioni In Pietra
Porphyry Stone: Crazy Stone Paving, Normal Type Th. 2/5 Cm. Natural Surface
2.4
(
7
)
下载
GalaProdukt
ECORASTER E50
下载
Tile Tech Pavers
Porcelain Pavers - Terrazzo Series™
下载
Asociación HISPALYT
Clay pavers for flexible paving. ACf
下载