发布您的产品
ACC-MB0800 SmartMount® Menu Board Wall Plate Accessory

ACC-MB0800 SmartMount® Menu Board Wall Plate Accessory

Peerless-AV’s quick service restaurant Menu Board Mount is designed to create a seamless mounting surface through connecting wall plates. Now with individual accessory wall plates available, installers can widen their mounting surface to obtain compatibility with larger displays. Choose between 8.00" - 38.75" wall plate options to achieve the mounting width needed.

Features

  • Connecting wall plates provide a continuous mounting surface
  • Compatible with DS-MBZ642L, DS-MBZ647L, DS-MBZ647P
  • Combine with menu board mounts to increase compatibility
  • Open wall plate reduces wall interference
规格
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 100lb (45.5kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 8 x 14.5 x .75" (203 x 368 x 19mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.5lb (1.1kg)
    • Ship Dimensions; 13.25 x 2 x 18.25" (336.6 x 50.8 x 463.6mm)
    • UPC Code; 735029307259

    Variant ID: 29193667706995

    Variant SKU: ACC-MB0800

    Type: Menu Board Accessories

技术规格
  • 唯一参考acc-mb0800
  • 产品系列Additional Products
  • 产品组Accessories
  • 类型文档(信息)
  • 发布日期2024-10-22
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别电子 - 音頻視頻設備支架

发售地区

欧洲 北美
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
聖文森與格瑞那丁
波斯尼亚 黑塞哥维那
英属维尔京群岛
泽西岛
荷属圣马丁
爱尔兰
荷蘭加勒比區
爱沙尼亚
萨尔瓦多
瑞典
蒙塞拉特岛
瑞士
阿鲁巴
白俄罗斯
马提尼克
直布罗陀
墨西哥
立陶宛
罗马尼亚
芬兰
英国
荷兰
葡萄牙
西班牙
阿尔巴尼亚
马恩岛
马耳他
黑山