发布您的产品
ACC-V600X Accessory Adaptor Rails

ACC-V600X Accessory Adaptor Rails

Increase your mounts’ compatibility with the ACC-V600X by Peerless-AV®. This low cost adapter rail solution, for displays with VESA® 600 x 400mm mounting pattern, allows the display to be mounted in either landscape or portrait orientation by attaching to the mount at the 400 x 400mm pattern.

Features

  • MOUNT COMPATIBILITY Attaches to the mount at the 400mm wide mounting pattern
  • DISPLAY COMPATIBILITY Attaches to the display at the 600mm wide pattern
  • Adaptor rail solution for displays with 600 x 400mm mounting pattern
  • Attaches to mounts with a VESA® 400 x 400mm mounting patterns
  • Allows the display to be mounted in portrait or landscape
  • Security hardware deters tampering and theft
规格
  • Product Specs

    • Weight Load; 130lb
    • VESA Pattern; 600 X 400
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.63lb (2.55kg)
    • Ship Dimensions; 4.25 x 4.25 x 28.5" (108.0 x 108.0 x 723.9mm)
    • UPC Code; 735029321583

    Variant ID: 29193672818803

    Variant SKU: ACC-V600X

    Type: Mount Adapter Plates

技术规格
  • 唯一参考acc-v600x
  • 产品系列Additional Products
  • 产品组Accessories
  • 类型文档(信息)
  • 发布日期2024-10-22
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别电子 - 音頻視頻設備支架

发售地区

欧洲 北美
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
聖文森與格瑞那丁
波斯尼亚 黑塞哥维那
英属维尔京群岛
泽西岛
荷属圣马丁
爱尔兰
荷蘭加勒比區
爱沙尼亚
萨尔瓦多
瑞典
蒙塞拉特岛
瑞士
阿鲁巴
白俄罗斯
马提尼克
直布罗陀
墨西哥
立陶宛
罗马尼亚
芬兰
英国
荷兰
葡萄牙
西班牙
阿尔巴尼亚
马恩岛
马耳他
黑山