发布您的产品
PA762 WSP756 Metal Stud Wall Plate for Use with SA752P(U), SA761P(U), SA763PU, SA771P(U), and

PA762 WSP756 Metal Stud Wall Plate for Use with SA752P(U), SA761P(U), SA763PU, SA771P(U), and

The WSP756 wall plate offers more options for mounting large Peerless-AV® pivot and articulating mounts by increasing the load capacity on 16", 2" and 24" metal studded walls. This wall plate lets you position large size displays almost anywhere on the wall, no matter of stud spacing, to easily open up the display’s mounting options. Designed with installation in mind to be sleek and functional, this gloss Black finished metal wall plate provides optimum open spacing to increase your cable management options.

Features

  • 16", 20", and 24" metal stud placement
  • Maximum load capacity for SA763 and SA771 models: 200lb (90.7kg)
  • Maximum load capacity for SA761 models:130lb (58.9kg)
  • Maximum load capacity for SA752 models: 90lb (40.8kg)
  • Increased cable management options
  • For use with SA752P(U), SA761P(U), SA763PU and SA771P(U)
规格
  • Variant ID: 29193768075379

    Variant SKU: WSP756

    Type: Arm and Wall Plates

技术规格
  • 唯一参考wsp756
  • 产品系列Additional Products
  • 产品组Accessories
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-10-10
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别电子 - 音頻視頻設備支架

发售地区

欧洲 北美
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
聖文森與格瑞那丁
波斯尼亚 黑塞哥维那
英属维尔京群岛
泽西岛
荷属圣马丁
爱尔兰
荷蘭加勒比區
爱沙尼亚
萨尔瓦多
瑞典
蒙塞拉特岛
瑞士
阿鲁巴
白俄罗斯
马提尼克
直布罗陀
墨西哥
立陶宛
罗马尼亚
芬兰
英国
荷兰
葡萄牙
西班牙
阿尔巴尼亚
马恩岛
马耳他
黑山