发布您的产品
木质材料 16 毫米: ClassicBoard P3

木质材料 16 毫米: ClassicBoard P3

P3 型木纤维板,适用于潮湿地区的非承重用途。
规格
  • 产品-类型 CE: P3 使用: 用于干燥环境中非承重用途的板材。 产品特性: 打磨; 低膨胀度/防潮性; 地面板可用 经FSC认证的: 是 通过PEFC认证: 是 防火性: D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米) 甲醛排放等级: E1 E05 协调的技术规范: EN 13986:2004 +A1:2015 榫眼榫头尺寸: 2050 毫米 x 615 毫米; 2050 毫米 x 925 毫米 格式钝: 2800 毫米 x 2070 毫米
技术规格
  • 唯一参考ClassicBoard-P3-16-mm
  • 产品系列刨花板
  • 产品组合Pfleiderer Raw Wood Based Chipboards
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2020-10-06
  • 版本号1
  • 深度 (mm)16
相关
  • 主材料木头
  • 次要材料刨花板
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 木头
  • IFC 分类材料
  • ETIM 代码EC003058
  • ETIM 名称Fibre- / chipboard
  • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_97_60
  • Uniclass 2015 说明Particleboards
  • CSI MasterFormat 2014 代码06 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Wood Board Paneling
  • OmniClass 编号23-13 35 19 15 17
  • OmniClass 标题Engineered Wood Products

发售地区

欧洲 亚洲 大洋洲