发布您的产品
Duropal 元素 Individual Motiv P2 21.4 毫米
Duropal 元素 Individual Motiv P2 21.4 毫米
Duropal 元素 Individual Motiv P2 21.4 毫米
Duropal 元素 Individual Motiv P2 21.4 毫米
Duropal 元素 Individual Motiv P2 21.4 毫米
Duropal 元素 Individual Motiv P2 21.4 毫米

    Duropal 元素 Individual Motiv P2 21.4 毫米

    带有单独数字打印图案,由刨花板芯制成的扁平粘合元件,符合EN 312的P2类型,表面涂有Duropal HPL Individual,背面为白色。
    规格
    • 产品-类型 CE: HPL 多层复合板 使用: 适用于内墙和天花板饰面(包括吊顶)的HPL复合板 应用领域: 创意室内设计和物体业务的个性化家具和室内设计元素、墙面覆盖物、分隔元素等。该材料适用于贸易会和活动、商店和车间、餐馆、酒店和游轮、教育和娱乐设施、医生手术室和诊所。 该材料不适用于户外永久使用。 产品特性: 个别设计; 易护理; 食物安全 可提供FSC®质量: 是 可提供PEFC™质量: 是 RAL UZ 76 – Blue Angel: 是 防火性: 通常易燃; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) 甲醛排放等级: E1 E05 产品规格: EN 13894-1 协调的技术规范: EN 438-7:2005 格式: 2800 毫米 x 2070 毫米 生产者: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    技术规格
    • 唯一参考Duropal-Element-Individual-Motiv-P2-21_4-mm
    • 产品系列Flat bonded elements
    • 产品组Duropal Elements
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-15
    • 版本号1
    • 深度 (mm)21.4
    相关
    • 主材料刨花板
    • 次要材料层压板
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 板料

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲