发布您的产品
 20.6 毫米 Duropal 元素 MFP Hybrid
 20.6 毫米 Duropal 元素 MFP Hybrid
 20.6 毫米 Duropal 元素 MFP Hybrid
 20.6 毫米 Duropal 元素 MFP Hybrid
 20.6 毫米 Duropal 元素 MFP Hybrid
 20.6 毫米 Duropal 元素 MFP Hybrid

    20.6 毫米 Duropal 元素 MFP Hybrid

    由MFP Hybrid, 制成的具有各向同性弯曲强度的重型复合材料元件,两侧表面都有 Duropal HPL。创新的木质面板组合提供最大的稳定性和最佳的表面均匀性。
    规格
    • 应用领域: 在高端家具和室内装饰领域,非常适合商店和搁架系统以及办公室和项目家具。由于具有方向独立的弯曲强度,良好的耐用性和坚固的Duropal HPL表面,因此可以普遍使用,并且切割浪费非常少。 产品特性: 装饰和结构的多样性; 易护理; 抗菌; 食物安全; 承载 - 特别高的抗折强度 可提供FSC质量: 是 可提供PEFC™质量: 是 防火性: 通常易燃; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) 甲醛排放等级: E1 E05 产品规格: EN 13894-1 格式: 2800 毫米 x 2070 毫米; 5600 毫米 x 2070 毫米
    技术规格
    • 唯一参考Duropal-Element-MFP-Hybrid-20_6-mm
    • 产品系列Flat bonded elements
    • 产品组Duropal Elements
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-13
    • 版本号1
    • 深度 (mm)20.6
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 板料

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲