发布您的产品
 20.6 毫米 Duropal 元素 P2 F****
 20.6 毫米 Duropal 元素 P2 F****
 20.6 毫米 Duropal 元素 P2 F****
 20.6 毫米 Duropal 元素 P2 F****
 20.6 毫米 Duropal 元素 P2 F****
 20.6 毫米 Duropal 元素 P2 F****

    20.6 毫米 Duropal 元素 P2 F****

    复合组件采用符合 EN 312 标准的 P2 型刨花板制成,双侧都使用了 Duropal HPL。这种板材由于甲醛含量非常低,因此轻松符合 EPF 以及 CARB2 标准的极限值要求。
    规格
    • 产品-类型 CE: HPL 多层复合板 使用: 适用于内墙和天花板饰面(包括吊顶)的HPL复合板 应用领域: 用于私人和公共场所的室内装修和家具建造,如酒店、学校和日间托儿所、办公室和行政大楼的污染物减少综合解决方案,特别适用于需要低排放和高表面质量的材料。 产品特性: 装饰和结构的多样性; 易护理; 抗菌; 食物安全; 特别的低排放 可提供FSC质量: 是 可提供PEFC™质量: 是 防火性: 通常易燃; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) 甲醛排放等级: F****; E1 E05 产品规格: EN 13894-1 协调的技术规范: EN 438-7:2005 格式: 2800 毫米 x 2070 毫米; 5600 毫米 x 2070 毫米 生产者: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    技术规格
    • 唯一参考Duropal-Element-P2-f-20_6-mm
    • 产品系列Flat bonded elements
    • 产品组Duropal Elements
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-08
    • 版本号1
    • 深度 (mm)20.6
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 板料

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲