发布您的产品
25 毫米: Duropal 元素 SolidColor P2
25 毫米: Duropal 元素 SolidColor P2
25 毫米: Duropal 元素 SolidColor P2
25 毫米: Duropal 元素 SolidColor P2
25 毫米: Duropal 元素 SolidColor P2
25 毫米: Duropal 元素 SolidColor P2
25 毫米: Duropal 元素 SolidColor P2

    25 毫米: Duropal 元素 SolidColor P2

    刨花板P2, 型的层压,通过采用 Duropal SolidColor,两面都均匀涂色。耐用的表面和经过验证的核心材料保证了最高的质量和光洁度。
    规格
    • 产品-类型 CE: HPL 多层复合板 使用: 适用于内墙和天花板饰面(包括吊顶)的HPL复合板 应用领域: 特殊材料成分为辨别家具和室内设计概念开辟了新的可能性。在私营领域,还有餐馆、文化和会议中心、银行、办公室和商店设计。用于安装、设计和展示元素、搁架、家具前沿、挂物架、办公桌、桌面和台面等。然而,这种材料不适合于在温度和湿度方面受到重大气候波动的地区,或长期暴露在潮湿环境中的地区。 产品特性: 易护理; 抗菌; 食物安全 经FSC认证的: 是 通过PEFC认证: 是 防火性: 通常易燃; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG) 甲醛排放等级: E1 E05; TSCA Title VI 产品规格: 依据EN 13894-2生产 协调的技术规范: EN 438-7:2005 格式: 2800 毫米 x 2070 毫米; 4100 毫米 x 1300 毫米 生产者: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt
    技术规格
    • 唯一参考Duropal-Element-SolidColor-P2-25-mm
    • 产品系列HPL bonded boards
    • 产品组Duropal Element
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-13
    • 版本号1
    • 深度 (mm)25
    相关
    • 主材料刨花板
    • 次要材料层压板
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 板料
    • IFC 分类覆盖物

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲