发布您的产品
Duropal HPL Compact Individual Motiv, 黑色核芯 12 毫米
Duropal HPL Compact Individual Motiv, 黑色核芯 12 毫米
Duropal HPL Compact Individual Motiv, 黑色核芯 12 毫米
Duropal HPL Compact Individual Motiv, 黑色核芯 12 毫米
Duropal HPL Compact Individual Motiv, 黑色核芯 12 毫米
Duropal HPL Compact Individual Motiv, 黑色核芯 12 毫米

    Duropal HPL Compact Individual Motiv, 黑色核芯 12 毫米

    标准质量的抗倍特层压板,具有特别的数码打印图案,接近EN 438-4:CGS。 同质黑芯基材,背面为白色。。
    规格
    • 应用领域: 单独家具和室内设计元件,特别是在对材料的耐用性、易护理性和防潮性有很高要求的地方。而且也当需要低材料横截面或开放边缘解决方案时。例如在餐馆领域、商店装修和食品敏感区域、医生的手术室和诊所、休闲和卫生区域。 该材料不适用于户外。 产品特性: 个别设计; 易护理; 食物安全; 低膨胀度/防潮性; 防震 可提供FSC®质量: 是 可提供PEFC™质量: 是 RAL UZ 76 – Blue Angel: 是 防火性: 通常易燃; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) 甲醛排放等级: E1 产品规格: 依据EN 438-4生产 格式: 2800 毫米 x 2070 毫米
    技术规格
    • 唯一参考Duropal-HPL-Compact-Individual-Motiv-black-core-12-mm
    • 产品系列Compact laminates
    • 产品组Duropal HPL Compact
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-08
    • 版本号1
    • 深度 (mm)12
    相关
    • 主材料层压板
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 板料

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲