发布您的产品
 10 毫米 Duropal HPL Compact, 灰色核心
 10 毫米 Duropal HPL Compact, 灰色核心
 10 毫米 Duropal HPL Compact, 灰色核心
 10 毫米 Duropal HPL Compact, 灰色核心
 10 毫米 Duropal HPL Compact, 灰色核心
 10 毫米 Duropal HPL Compact, 灰色核心

    10 毫米 Duropal HPL Compact, 灰色核心

    标准的紧凑型高压层压材料根据 EN 438-9:BCS。具有均匀的灰色型芯和两面装饰的三聚氰胺树脂表面。
    规格
    • 应用领域: 适用于住宅和地产区域、休闲和健康设施、商店设计、餐饮业以及潮湿区域的特殊家具和室内设计,这些区域要求材料具有特殊耐用性、长使用寿命和高卫生标准以及美观性。该材料适用于开放边缘解决方案以及用于个性化 3D 效果雕刻。 产品特性: 装饰和结构的多样性; 易护理; 抗菌; 食物安全; 低膨胀度/防潮性; 防震; 特别的低排放 可提供PEFC™质量: 是 RAL UZ 76 – Blue Angel: 是 防火性: 通常易燃; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) 甲醛排放等级: E1 产品规格: EN 438-9 格式: 4100 毫米 x 1300 毫米
    技术规格
    • 唯一参考Duropal-HPL-Compact-grey-core-10-mm
    • 产品系列Compact laminates
    • 产品组Duropal HPL Compact
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-14
    • 版本号1
    • 深度 (mm)10
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 板料

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲