发布您的产品
木质材料 30 毫米: ClassicBoard P2
木质材料 30 毫米: ClassicBoard P2

    木质材料 30 毫米: ClassicBoard P2

    尿素树脂粘合刨花板,P2 型符合 EN 312, 适用于干燥区域的非承重用途。
    规格
    • 产品-类型 CE: P2 使用: 在干燥条件下使用的室内装修(包括家具)木质板。 产品特性: 打磨; 地面板可用 经FSC认证的: 是 通过PEFC认证: 是 防火性: D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米) 甲醛排放等级: E1 E05 协调的技术规范: EN 13986:2004 +A1:2015 格式钝: 2655 毫米 x 2100 毫米; 2800 毫米 x 2070 毫米; 3200 毫米 x 2100 毫米; 5310 毫米 x 2100 毫米; 5600 毫米 x 2100 毫米
    技术规格
    • 唯一参考ClassicBoard-P2-30-mm
    • 产品系列刨花板
    • 产品组Pfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-06
    • 版本号1
    • 深度 (mm)30
    相关
    • 主材料木头
    • 次要材料刨花板
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 木头
    • IFC 分类材料
    • ETIM 代码EC003058
    • ETIM 名称Fibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_97_60
    • Uniclass 2015 说明Particleboards
    • CSI MasterFormat 2014 代码06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Wood Board Paneling
    • OmniClass 编号23-13 35 19 15 17
    • OmniClass 标题Engineered Wood Products

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲