发布您的产品
19 毫米: DecoBoard Real Metal P2
19 毫米: DecoBoard Real Metal P2

    19 毫米: DecoBoard Real Metal P2

    脲醛树脂粘合刨花板,两侧均采用真正的铝箔直接贴面法。
    规格
    • 应用领域: 专用于高品质室内装修、商店装修和贸易展览会建筑的垂直应用,适用于厨房和住宅家具。真正的铝表面不适用于横向表面和/或承受机械载荷的表面。 产品特性: 真正的金属表面 可持续性: 被授予「Cradle to Cradle Certified® Bronze」“摇篮至摇篮青铜认证™”集成循环经济系统。 经FSC认证的: 是 通过PEFC认证: 是 防火性: D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米) 甲醛排放等级: E1 E05 格式: 2800 毫米 x 2100 毫米
    技术规格
    • 唯一参考DecoBoard-Echtmetall-P2-19-mm
    • 产品系列real metal surface Melamine faced boards
    • 产品组DecoBoard
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2026-07-24
    • 版本号1
    • 深度 (mm)19
    相关
    • 主材料刨花板
    • 次要材料
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 板料
    • IFC 分类材料
    • ETIM 代码EC003058
    • ETIM 名称Fibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_97
    • Uniclass 2015 说明Wood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 代码07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Faced Panels
    • OmniClass 编号23-15 15 19
    • OmniClass 标题Wall Coverings

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲