发布您的产品
5 毫米: DecoBoard HDF
5 毫米: DecoBoard HDF
5 毫米: DecoBoard HDF
5 毫米: DecoBoard HDF
5 毫米: DecoBoard HDF
5 毫米: DecoBoard HDF
5 毫米: DecoBoard HDF

    5 毫米: DecoBoard HDF

    高密度薄纤维板,均匀铺设层压结构,稳定性好,两面贴有装饰性三聚氰胺纸。
    规格
    • 应用领域: 背面板、抽屉底部、百叶窗、贸交会隔断墙的建筑、商店装修、室内设计、大篷车和机动车辆的建筑。 产品特性: 大量的装饰和/或结构选择; 易护理; 抗菌; 食物安全 经FSC认证的: 是 通过PEFC认证: 是 甲醛排放等级: E1 E05; TSCA Title VI 产品规格: EN 14322 格式: 2800 毫米 x 2100 毫米
    技术规格
    • 唯一参考DecoBoard-HDF-5-mm
    • 产品系列Melamine faced boards
    • 产品组DecoBoard
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-13
    • 版本号1
    • 深度 (mm)5
    相关
    • 主材料MDF 板
    • 次要材料层压纸
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 板料
    • IFC 分类材料
    • ETIM 代码EC003058
    • ETIM 名称Fibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_97
    • Uniclass 2015 说明Wood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 代码07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Faced Panels
    • OmniClass 编号23-15 15 19
    • OmniClass 标题Wall Coverings

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲