发布您的产品
19 毫米: DecoBoard P2 ESA

19 毫米: DecoBoard P2 ESA

防静电刨花板,两面贴有装饰性三聚氰胺树脂。
规格
  • 应用领域: 我们的ESA系统产品在任何需要防止静电的地方都是必不可少的。其导电成分确保了微电子工业、实验室或中央控制室中工作场所的家具、隔板和面板的可靠和简单的接地可能性。 产品特性: 易护理; 静电耗散 经FSC认证的: 是 通过PEFC认证: 是 防火性: D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米) 甲醛排放等级: E1 E05 产品规格: EN 14322 格式: 2800 毫米 x 2100 毫米; 5600 毫米 x 2100 毫米
技术规格
  • 唯一参考DecoBoard-P2-ESA-19-mm
  • 产品系列Melamine faced boards
  • 产品组DecoBoard
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2026-07-24
  • 版本号1
  • 深度 (mm)19
相关
  • 主材料刨花板
  • 次要材料层压纸
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 板料
  • IFC 分类材料
  • ETIM 代码EC003058
  • ETIM 名称Fibre- / chipboard
  • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_97
  • Uniclass 2015 说明Wood-based boards
  • CSI MasterFormat 2014 代码07 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Faced Panels
  • OmniClass 编号23-15 15 19
  • OmniClass 标题Wall Coverings

发售地区

欧洲 亚洲 大洋洲