发布您的产品
13 毫米: DecoBoard P3
13 毫米: DecoBoard P3
13 毫米: DecoBoard P3
13 毫米: DecoBoard P3
13 毫米: DecoBoard P3
13 毫米: DecoBoard P3
13 毫米: DecoBoard P3

    13 毫米: DecoBoard P3

    适用于潮湿地区的刨花板,两面都有装饰性三聚氰胺树脂贴面。
    规格
    • 产品-类型 CE: P3 使用: 用于干燥环境中非承重用途的板材。 应用领域: 家具制造、商店装修和室内装潢的胴体和前部质量。特别适用于对防潮性要求较高的区域。如在浴室家具。 产品特性: 大量的装饰和/或结构选择; 易护理; 抗菌; 食物安全; 低膨胀度/防潮性 可持续性: 被授予「Cradle to Cradle Certified® Bronze」“摇篮至摇篮青铜认证™”集成循环经济系统。 经FSC认证的: 是 通过PEFC认证: 是 防火性: D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米) 甲醛排放等级: E1 E05 产品规格: EN 14322 协调的技术规范: EN 13986:2004 +A1:2015 格式: 2800 毫米 x 2100 毫米; 5600 毫米 x 2100 毫米
    技术规格
    • 唯一参考DecoBoard-P3-13-mm
    • 产品系列Melamine faced boards
    • 产品组DecoBoard
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-08
    • 版本号1
    • 深度 (mm)13
    相关
    • 主材料刨花板
    • 次要材料层压纸
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 板料
    • IFC 分类材料
    • ETIM 代码EC003058
    • ETIM 名称Fibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_97
    • Uniclass 2015 说明Wood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 代码07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Faced Panels
    • OmniClass 编号23-15 15 19
    • OmniClass 标题Wall Coverings

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲