发布您的产品
Duropal Compact XTreme plus, 灰色核心 8 毫米
Duropal Compact XTreme plus, 灰色核心 8 毫米
Duropal Compact XTreme plus, 灰色核心 8 毫米
Duropal Compact XTreme plus, 灰色核心 8 毫米
Duropal Compact XTreme plus, 灰色核心 8 毫米

    Duropal Compact XTreme plus, 灰色核心 8 毫米

    Compact high pressure laminate in standard quality produced acc. to EN 438-9:BCS. With uniform grey-coloured core and robust, electon beam cured surface on both sides.
    规格
    • 应用领域: 适用于住宅和地产区域、休闲和健康设施、商店设计、餐饮业以及潮湿区域的特殊家具和室内设计,这些区域要求材料具有特殊耐用性、长使用寿命和高卫生标准以及美观性。该材料适用于开放边缘解决方案以及用于个性化 3D 效果雕刻。

      产品特性: 易护理; 防指纹; 食物安全; 高耐刮擦性; 低膨胀度/防潮性; 防震

      可提供PEFC™质量: 是

      RAL UZ 76 – Blue Angel: 是

      防火性: 通常易燃; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG)

      甲醛排放等级: E1

      产品规格: 依据EN 438-9 生产

      格式: 4100 毫米 x 1300 毫米

    技术规格
    • 唯一参考Duropal-Compact-XTreme-plus-grey-core-8-mm
    • 产品系列Compact laminates
    • 产品组Duropal HPL Compact
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-07
    • 版本号1
    • 深度 (mm)8
    相关
    • 主材料层压板
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 板料
    • IFC 分类材料
    • UNSPSC 名称Panelboards
    • UNSPSC 代码39121103
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_63_15
    • Uniclass 2015 说明Compact or solid grade high-pressure laminate (HPL) boards
    • CSI MasterFormat 2014 代码06 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Board Paneling
    • OmniClass 编号23-13 19 13
    • OmniClass 标题Rigid Sheets, Slabs, Plates
    • CSI UniFormat II 代码C
    • CSI UniFormat II 标题INTERIORS

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲