发布您的产品
Duropal Compact XTreme plus, white core 10 毫米
Duropal Compact XTreme plus, white core 10 毫米
Duropal Compact XTreme plus, white core 10 毫米
Duropal Compact XTreme plus, white core 10 毫米
Duropal Compact XTreme plus, white core 10 毫米
Duropal Compact XTreme plus, white core 10 毫米

    Duropal Compact XTreme plus, white core 10 毫米

    Compact high pressure laminate in standard quality produced acc. to EN 438-4:CGS. With uniform white-coloured core and robust, electon beam cured surface on both sides.
    规格
    • 应用领域: 适用于住宅和地产区域、休闲和健康设施、商店设计、餐饮业以及潮湿区域的特殊家具和室内设计,这些区域要求材料具有特殊耐用性、长使用寿命和高卫生标准以及美观性。该材料适用于开放边缘解决方案以及用于个性化 3D 效果雕刻。

      产品特性: 易护理; 防指纹; 食物安全; 高耐刮擦性; 低膨胀度/防潮性; 防震

      可提供PEFC™质量: 是

      RAL UZ 76 – Blue Angel: 是

      防火性: 通常易燃; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG)

      甲醛排放等级: E1

      产品规格: 依据EN 438-9 生产

      格式: 4100 毫米 x 1300 毫米

    技术规格
    • 唯一参考Duropal-Compact-XTreme-plus-white-core-10-mm
    • 产品系列Compact laminates
    • 产品组Duropal HPL Compact
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-07
    • 版本号1
    • 深度 (mm)10
    相关
    • 主材料层压板
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 板料
    • IFC 分类材料
    • UNSPSC 名称Panelboards
    • UNSPSC 代码39121103
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_63_15
    • Uniclass 2015 说明Compact or solid grade high-pressure laminate (HPL) boards
    • CSI MasterFormat 2014 代码06 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Board Paneling
    • OmniClass 编号23-13 19 13
    • OmniClass 标题Rigid Sheets, Slabs, Plates
    • CSI UniFormat II 代码C
    • CSI UniFormat II 标题INTERIORS

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲