发布您的产品
 28.6 毫米 Duropal 元素桦木复合体
 28.6 毫米 Duropal 元素桦木复合体
 28.6 毫米 Duropal 元素桦木复合体
 28.6 毫米 Duropal 元素桦木复合体
 28.6 毫米 Duropal 元素桦木复合体
 28.6 毫米 Duropal 元素桦木复合体
 28.6 毫米 Duropal 元素桦木复合体

    28.6 毫米 Duropal 元素桦木复合体

    桦木贴面板,粘合防潮,两侧表面有Duropal HPL。这种扁平粘合元件可确保最高的稳定性和材料质量。
    规格
    • 产品-类型 CE: HPL 多层复合板 使用: 适用于内墙和天花板饰面(包括吊顶)的HPL复合板 应用领域: 具有高静态需求高品质的家具和装置:商店装修、辨别式室内设计、图书馆、商店和化学家配件以及办公家具领域。 产品特性: 装饰和结构的多样性; 易护理; 抗菌; 食物安全; 承载 - 特别高的抗折强度 防火性: 通常易燃; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) 甲醛排放等级: E1 E05 产品规格: EN 13894-1 协调的技术规范: EN 438-7:2005 格式: 2800 毫米 x 2070 毫米 生产者: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    技术规格
    • 唯一参考Duropal-Element-birch-multiplex-28_6-mm
    • 产品系列Flat bonded elements
    • 产品组Duropal Elements
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-13
    • 版本号1
    • 深度 (mm)28.6
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 板料

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲