发布您的产品
 26.6 毫米 Duropal 元素 MDF 黑色
 26.6 毫米 Duropal 元素 MDF 黑色
 26.6 毫米 Duropal 元素 MDF 黑色
 26.6 毫米 Duropal 元素 MDF 黑色
 26.6 毫米 Duropal 元素 MDF 黑色
 26.6 毫米 Duropal 元素 MDF 黑色
 26.6 毫米 Duropal 元素 MDF 黑色

    26.6 毫米 Duropal 元素 MDF 黑色

    具有均匀结构(MDF)的装饰性黑色通过着色的中密度纤维板的扁平粘合元件。 两侧表面有 Duropal HPL.
    规格
    • 产品-类型 CE: HPL 多层复合板 使用: 适用于内墙和天花板饰面(包括吊顶)的HPL复合板 应用领域: 具有装饰性边缘解决方案和高表面质量的家具和设计元素:例如前沿、桌面、挂物架、陈列、隔断墙和面板。 产品特性: 装饰和结构的多样性; 易护理; 抗菌; 食物安全 可提供FSC质量: 是 可提供PEFC™质量: 是 防火性: 通常易燃; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) 甲醛排放等级: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI 产品规格: EN 13894-1 协调的技术规范: EN 438-7:2005 格式: 2800 毫米 x 2070 毫米; 5600 毫米 x 2070 毫米 生产者: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    技术规格
    • 唯一参考Duropal-Element-MDF-black-26_6-mm
    • 产品系列Flat bonded elements
    • 产品组Duropal Elements
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-07
    • 版本号1
    • 深度 (mm)26.6
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 板料

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲