发布您的产品
 25 毫米 Duropal 元素 P2
 25 毫米 Duropal 元素 P2
 25 毫米 Duropal 元素 P2
 25 毫米 Duropal 元素 P2
 25 毫米 Duropal 元素 P2
 25 毫米 Duropal 元素 P2
 25 毫米 Duropal 元素 P2

    25 毫米 Duropal 元素 P2

    由刨花板建筑组成的扁平粘合元件,符合 EN 312的P2类型, 两侧表面均涂有 Duropal HPL.
    规格
    • 产品-类型 CE: HPL 多层复合板 使用: 适用于内墙和天花板饰面(包括吊顶)的HPL复合板 应用领域: 当对质量和耐用性有高要求时的家具生产和室内设计:适用于厨房和室内设计家具、商店装修和隔断墙建筑、银行、办公室、学校、诊所、实验室、零售建筑、造船和汽车制造。 产品特性: 装饰和结构的多样性; 易护理; 抗菌; 食物安全; 特别的低排放 可提供FSC质量: 是 可提供PEFC™质量: 是 RAL UZ 76 – Blue Angel: 是 防火性: 通常易燃; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) 甲醛排放等级: E1 E05 产品规格: EN 13894-1 协调的技术规范: EN 438-7:2005 格式: 2800 毫米 x 2070 毫米; 4100 毫米 x 1300 毫米; 5600 毫米 x 2070 毫米 生产者: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    技术规格
    • 唯一参考Duropal-Element-P2-25-mm
    • 产品系列Flat bonded elements
    • 产品组Duropal Elements
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-13
    • 版本号1
    • 深度 (mm)25
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 板料

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲