发布您的产品
 17.6 毫米 Duropal 元素 P3
 17.6 毫米 Duropal 元素 P3
 17.6 毫米 Duropal 元素 P3
 17.6 毫米 Duropal 元素 P3
 17.6 毫米 Duropal 元素 P3
 17.6 毫米 Duropal 元素 P3
 17.6 毫米 Duropal 元素 P3

    17.6 毫米 Duropal 元素 P3

    防潮刨花板建筑的扁平粘合元素,符合EN 312的P3类型,面对两侧有 Duropal HPL.
    规格
    • 产品-类型 CE: HPL 多层复合板 使用: 适用于内墙和天花板饰面(包括吊顶)的HPL复合板 应用领域: 理想适用于需要特殊的坚固性和防潮性的家具生产和室内装修的表面:适用于厨房和浴室家具、卫生区域的元件、商店装修和室内设计施工、诊所和实验室以及食品加工行业等工作场所。 产品特性: 装饰和结构的多样性; 易护理; 抗菌; 食物安全; 低膨胀度/防潮性 可提供FSC质量: 是 可提供PEFC™质量: 是 防火性: 通常易燃; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) 甲醛排放等级: E1 E05 产品规格: EN 13894-1 协调的技术规范: EN 438-7:2005 格式: 2800 毫米 x 2070 毫米; 4100 毫米 x 1300 毫米; 5600 毫米 x 2070 毫米 生产者: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    技术规格
    • 唯一参考Duropal-Element-P3-17_6-mm
    • 产品系列Flat bonded elements
    • 产品组Duropal Elements
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-13
    • 版本号1
    • 深度 (mm)17.6
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 板料

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲