发布您的产品
 19.6 毫米 Duropal 元素白杨木贴面
 19.6 毫米 Duropal 元素白杨木贴面
 19.6 毫米 Duropal 元素白杨木贴面
 19.6 毫米 Duropal 元素白杨木贴面
 19.6 毫米 Duropal 元素白杨木贴面
 19.6 毫米 Duropal 元素白杨木贴面
 19.6 毫米 Duropal 元素白杨木贴面
 19.6 毫米 Duropal 元素白杨木贴面

    19.6 毫米 Duropal 元素白杨木贴面

    白杨木贴面板、粘合防潮,两侧表面有 Duropal HPL。适用于对于防潮性和稳定性的最高且重量轻的要求。
    规格
    • 产品-类型 CE: HPL 多层复合板 使用: 适用于内墙和天花板饰面(包括吊顶)的HPL复合板 应用领域: 具有对室内设计,特别是弯曲的板材的高要求:在图书馆、商店和化学家配件、办公家具领域,特别适用于文件柜、搁架、陈列柜等。 产品特性: 装饰和结构的多样性; 易护理; 抗菌; 食物安全 可提供PEFC™质量: 是 防火性: D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) 甲醛排放等级: E1 E05 产品规格: EN 13894-1 协调的技术规范: EN 438-7:2005 格式: 2800 毫米 x 2070 毫米 生产者: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    技术规格
    • 唯一参考Duropal-Element-poplar-veneer-19_6-mm
    • 产品系列Flat bonded elements
    • 产品组Duropal Elements
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-13
    • 版本号1
    • 深度 (mm)19.6
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 板料

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲