发布您的产品
 17.6 毫米 Duropal 元素 Pyroex
 17.6 毫米 Duropal 元素 Pyroex
 17.6 毫米 Duropal 元素 Pyroex
 17.6 毫米 Duropal 元素 Pyroex
 17.6 毫米 Duropal 元素 Pyroex
 17.6 毫米 Duropal 元素 Pyroex
 17.6 毫米 Duropal 元素 Pyroex

    17.6 毫米 Duropal 元素 Pyroex

    刨花板芯的阻燃扁平粘结元素,具有改进的阻燃性,两面都有Duropal HPL Pyroex.
    规格
    • 产品-类型 CE: HPL 多层复合板 使用: 适用于内墙和天花板饰面(包括吊顶)的HPL复合板 应用领域: 除了预防性防火之外,在装饰性室内设计中的对质量和耐用性提出的任何高要求。用于工业、销售和行政大楼、娱乐设施和公共场所,如学校、体育和节日大厅、电影院、迪斯科舞厅、酒店、医院和护理院设施的墙壁覆盖物、装置和室内装饰。 产品特性: 装饰和结构的多样性; 易护理; 抗菌; 食物安全; 阻燃剂 可提供FSC质量: 是 可提供PEFC™质量: 是 防火性: 阻燃剂; C-s2,d0 (EN 13501-1) 甲醛排放等级: E1 E05 产品规格: EN 13894-1 协调的技术规范: EN 438-7:2005 格式: 2800 毫米 x 2070 毫米 生产者: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    技术规格
    • 唯一参考Duropal-Element-Pyroex-P2-17_6-mm
    • 产品系列Flat bonded elements
    • 产品组Duropal Elements
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-15
    • 版本号1
    • 深度 (mm)17.6
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 板料

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲