发布您的产品
 23.6 毫米 Duropal 元素 SolidColor P2
 23.6 毫米 Duropal 元素 SolidColor P2
 23.6 毫米 Duropal 元素 SolidColor P2
 23.6 毫米 Duropal 元素 SolidColor P2
 23.6 毫米 Duropal 元素 SolidColor P2
 23.6 毫米 Duropal 元素 SolidColor P2

    23.6 毫米 Duropal 元素 SolidColor P2

    刨花板P2, 型的层压,通过采用 Duropal SolidColor,两面都均匀涂色。耐用的表面和经过验证的核心材料保证了最高的质量和光洁度。
    规格
    • 应用领域: 特殊材料成分为辨别家具和室内设计概念开辟了新的可能性。在私营领域,还有餐馆、文化和会议中心、银行、办公室和商店设计。用于安装、设计和展示元素、搁架、家具前沿、挂物架、办公桌、桌面和台面等。该材料不适用于温度和湿度波动较大的区域。 产品特性: 易护理; 抗菌; 食物安全 可提供FSC质量: 是 可提供PEFC™质量: 是 防火性: 通常易燃; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) 甲醛排放等级: E1 E05 产品规格: EN 13894-1 格式: 2800 毫米 x 2070 毫米
    技术规格
    • 唯一参考Duropal-Element-SolidColor-P2-23_6-mm
    • 产品系列Flat bonded elements
    • 产品组Duropal Elements
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-13
    • 版本号1
    • 深度 (mm)23.6
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 板料

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲