发布您的产品
 13 毫米 Duropal flameprotect compact
 13 毫米 Duropal flameprotect compact
 13 毫米 Duropal flameprotect compact
 13 毫米 Duropal flameprotect compact
 13 毫米 Duropal flameprotect compact
 13 毫米 Duropal flameprotect compact
 13 毫米 Duropal flameprotect compact

    13 毫米 Duropal flameprotect compact

    不燃防火板,主要由矿物成分组成,核心为统一的白色,表面为装饰性的三聚氰胺树脂,符合EN 438-4标准。
    规格
    • 应用领域: 用于预防性防火,以减少火焰蔓延。特别适用于需要非易燃材料且对设计和易护理性有很高要求的地方。应用领域涵盖了在标准建筑中的走廊和楼梯(逃生路线)中的家具、装置和墙面装饰等装饰性内部装饰,也适用于高层公寓楼、大型办公楼、医院、护理设施、学校、日间托儿所、酒店、销售室和公共区域等特殊建筑的更高要求。不建议在潮湿的地方和户外使用,也不建议使用机械表面应力。 产品特性: 装饰和结构的多样性; 易护理; 食物安全; 不燃板; 防震 防火性: 不燃板; A2-s1,d0 (EN 13501-1) 甲醛排放等级: E1 产品规格: 依据EN 438-4生产 格式: 2800 毫米 x 2070 毫米
    技术规格
    • 唯一参考Duropal-flameprotect-compact-13-mm
    • 产品系列Compact laminates
    • 产品组Duropal HPL Compact
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2020-10-15
    • 版本号1
    • 深度 (mm)13
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别墙壁 - 覆面
    • IFC 分类材料
    • UNSPSC 名称Panelboards
    • UNSPSC 代码39121103
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71
    • Uniclass 2015 说明Rigid board, panel and sheet products
    • CSI MasterFormat 2014 代码07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Faced Panels
    • OmniClass 编号23-13 19 13
    • OmniClass 标题Rigid Sheets, Slabs, Plates
    • CSI UniFormat II 代码C10
    • CSI UniFormat II 标题INTERIOR CONSTRUCTION

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲